Flexibilní upevnění, pohodlné ovládání
S novými samolepicími hliníkovými třmenovými úchyty K2538 rozšiřuje společnost KIPP svůj sortiment o praktické řešení pro montáž bez použití nářadí. Úchyty lze připevnit bez vrtání nebo šroubování a jsou ideální pro kryty strojů, dvířka rozvaděčů, sklopná dvířka nábytku i pro výrobu zařízení a skříní.
Jednoduchá montáž bez vrtání
Nové třmenové úchyty se připevňují přímo na vhodné povrchy pomocí samolepicí adaptérové desky. Vysoce kvalitní akrylátová lepicí páska zajišťuje silnou okamžitou přilnavost a plnou přilnavost dosáhne přibližně po 72 hodinách. Díky tomu odpadá nutnost provádět další otvory a nejsou vidět upevňovací šrouby.
Montáž ze strany obsluhy umožňuje rychlou integraci a zároveň zajišťuje čistý a moderní vzhled.
Robustní provedení a pohodlná manipulace
Třmenové úchyty jsou vyrobeny z hliníku a jsou k dispozici buď v přírodní barvě, nebo v černém eloxovaném provedení. Jejich ergonomický tvar zajišťuje pohodlnou manipulaci.